??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV151-02000074
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV151-02 - PA Handwheel For Position Indicators
Bill of material
EV151-02000074
CNSORDERNO
SKU
EV151-02000074
A
240 mm
B
59 mm
C
C(H7)
20.0 mm
D
24 mm
E
30 mm
F
25.5 mm
H
79 mm
I
68.5 mm
J
6 mm
K
M4
L
4 mm
M
21 mm
N
13 mm
O
15 mm
P
13 mm
Q
23 mm
R
65 mm
S
M10
T
28.5 mm
U
97 mm