??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV153-03180009
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-03 - Stainless Steel U-Handles
Bill of material
EV153-03180009
CNSORDERNO
SKU
A
20 mm
B
B±0.25(Mounting Hole Distance)
mm
C
13 mm
D
5.4 mm
E
13.5 mm
F
13 mm
H
5.5 mm