??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV154-02010001
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV154-02 - Three-arm Knobs
Bill of material
EV154-02010001
CNSORDERNO
SKU
EV154-02010001
A
a
63.000 mm
B
b
M8
C
c
28.000 mm
D
d
26.000 mm
E
e
18.000 mm
F
f
25.000 mm
H
h
25.000 mm
I
i
30.000
J
j
7.000