??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Выбор CAD модели
EV195-02000103
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-02 - Cam Latches With Key
Bill of material
EV195-02000103
CNSORDERNO
SKU
A
a
24.0 mm
B
b
M20X1.5
C
c
45.0 mm
D
d
mm
E
e
12.0 mm
F
f
6.0 mm
H
h
17.5 mm
I
i
15.0 mm
J
j
12.0 mm
K
k
20.0 mm
L
l
20.0 mm
M
m
MATERIAL
Material
G
Type