??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV195-27005476
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Draw Latches
Bill of material
EV195-27005476
CNSORDERNO
SKU
MATERIAL
Material
FINISH
Finish
FUNCTION
Function
Draw Latches
LENGTH
Length
49.5 mm
LOCKINGLOAD
Locking Load
150.0 N
ULYIMATELOAD
Ultimate Load
2800.0 N