??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Выбор CAD модели
EV195-27005396
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Rotatable Toggle Latches
Bill of material
EV195-27005396
CNSORDERNO
SKU
EV195-27005396
MATERIAL
Material
304 Stainless Steel
FINISH
Finish
Polished
FUNCTION
Function
Self lock
LENGTH
Length
52.0 mm
LOCKINGFORCE
Locking Force
300 N
ULTIMATELOAD
Ultimate Load
2700 N