??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV199-12030001
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV199-12 - Roller Catches
Bill of material
EV199-12030001
CNSORDERNO
SKU
A
Length
28.500 mm
B
b
21.000 mm
C
c
11.000 mm
D
d
9.500 mm
E
e
14.200 mm
MATERIAL
Material
Polyethylene (PE)
COLOR
Color