??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02000920
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - 5-digit Direct Drive Position Indicators
Bill of material
EV257-02000920
CNSORDERNO
SKU
A
48 mm
B
66.5 mm
DIR
Direction
DP
Display position
CV
Counter value after one revolution
TP
Tooth pitch
G
G type
COLOR
Color