??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02001823
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Diamond Cut Knurled Knob Medium Gravity Position Indicators
Bill of material
EV257-02001823
CNSORDERNO
SKU
A
70 mm
B
52 mm
C
28 mm
D
22 mm
E
19.0 mm
F
10 mm
H
22 mm
I
60 mm
J
51 mm
K
44 mm
L
M