??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02001786
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Diamond Cut Knurled Knob Miniature Gravity Position Indicators
Bill of material
EV257-02001786
CNSORDERNO
SKU
A
51 mm
B
48 mm
C
24 mm
D
18 mm
E
16.5 mm
F
8 mm
H
17 mm
I
42 mm
J
37 mm
K
30 mm
L
M