??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02000025
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Metal Medium Positive Drive Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02000025
CNSORDERNO
SKU
A
112.7 mm
B
32 mm
C
111.0 mm
D
18.8 mm
E
1 mm
F
102 mm
H
89 mm
I
76 mm
J
gear ratio
K
direction of rotation