??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02000075
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Metal Medium Positive Drive Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02000075
CNSORDERNO
SKU
A
68.4 mm
B
32 mm
C
67.0 mm
D
19.3 mm
E
1.0 mm
F
60 mm
H
51 mm
I
44 mm
J
gear ratio
K
direction of rotation