??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02001565
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Metal Miniature Gravity Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02001565
CNSORDERNO
SKU
A
49.6 mm
B
30 mm
C
48.3 mm
D
20.5 mm
E
1.6 mm
F
42 mm
H
37 mm
I
N
30 mm
J
mm
K