??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02000037
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Metal Miniature Positive Drive Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02000037
CNSORDERNO
SKU
A
49.6 mm
B
30 mm
C
48.3 mm
D
20.5 mm
E
1.6 mm
F
42 mm
H
37 mm
I
30 mm
J
gear ratio
K
direction of rotation