??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Выбор CAD модели
EV257-02001716
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Plastic Medium Gravity Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02001716
CNSORDERNO
SKU
A
68.5 mm
B
32 mm
C
67 mm
D
25 mm
E
60 mm
F
51 mm
H
44 mm
I
J