??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV216-27005269_L
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV216-27 - Din3021 Spring Clamps
Bill of material
EV216-27005269_L
CNSORDERNO
SKU
BANDWIDTH
Bandwidth
12 mm
MATERIAL
Material
65Mn Eco Black Dacromet (720H)
D
d
mm
A
a
9 mm
E
e
7 mm
G
g
5.8 mm
S
s
mm
H
h
mm
B
b
10 mm