??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV191-27005325
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV191-27 - Adjustable Hinge
Bill of material
EV191-27005325
CNSORDERNO
SKU
EV191-27005325
MATERIAL
Material
PA
COLOR
Color
Black
FUNCTION
Function
Adjustable Torque
N
Length
43.0 mm
W
Mounting Hole Spacing
31.8 mm
L1
Mounting Hole Spacing Range
20~40 mm