??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Выбор CAD модели
EV191-27005294
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV191-27 - Adjustable Torque Hinge
Bill of material
EV191-27005294
CNSORDERNO
SKU
EV191-27005294
MATERIAL
Material
PA
COLOR
Color
Black
FUNCTION
Function
Adjustable Torque
N
Length
64.0 mm
W
Mounting Hole Spacing
47.7 mm
L1
Mounting Hole Spacing Range
40~60 mm