??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV191-27005350
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV191-27 - POM Torque Hinge
Bill of material
EV191-27005350
CNSORDERNO
SKU
EV191-27005350
MATERIAL
Material
POM
COLOR
Color
Black
FUNCTION
Function
Fixed Torque
L
Length
100.0 mm
W
Torque
5.9±0.15 N*m
L1
Mounting Hole Spacing Range
60 Or More mm
AB
Weight
130.0 g