??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Выбор CAD модели
EV153-01010004
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-01 - ABS Black Flush Handle
Bill of material
EV153-01010004
CNSORDERNO
SKU
A
25.5 mm
B
22.7 mm
C
2.5 mm
D
64.3 mm
E
46.7 mm
F
121.5 mm
H
23 mm
I
123 mm
J
91.5 mm
K
K(Door Panel Thickness Range)
mm
Введите значение для K
K(Door Panel Thickness Range)
mm
cm
inch
ft
L
(Opening Length)
114.3 mm
M
(Opening Width)
38 mm