??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV153-02000202
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-02 - Handle with safety locking device
Bill of material
EV153-02000202
CNSORDERNO
SKU
POS
Position
mm
A
16 mm
C
C±0.5(Mounting Hole Distance)
132 mm
F1N
(F1N)
2800 mm
F2N
(F2N)
2900 mm
L1J
(L1J)
35 mm
L2J
(L1J)
8 mm
I
I(High)
44 mm
COLOR
Color