??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV153-02000208
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-02 - With Microswitch Handle
Bill of material
EV153-02000208
CNSORDERNO
SKU
A
160.0 mm
B
B±0.5(Mounting Hole Distance)
132±0.5 mm
C
8.5 mm
D
13.5 mm
E
16 mm
F
mm
H
28 mm
I
44 mm
J
10 mm
K
30 mm
L
L(High)
47 mm
M
mm
N
mm
O
8.5 mm
P
89 mm