??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV195-27005396
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Rotatable Toggle Latches
Bill of material
EV195-27005396
CNSORDERNO
SKU
EV195-27005396
MATERIAL
Material
304 Stainless Steel
FINISH
Finish
Polished
FUNCTION
Function
Self lock
LENGTH
Length
52.0 mm
LOCKINGFORCE
Locking Force
300 N
ULTIMATELOAD
Ultimate Load
2700 N