??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV195-27005466
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Concealed & Flexible Toggle Latches
Bill of material
EV195-27005466
CNSORDERNO
SKU
EV195-27005466
MATERIAL
Material
Elastomer
FUNCTION
Function
Concealed,Damping
LENGTH
Length
151.5 mm
LOCKINGLOAD
Locking Load
100 N
ULYIMATELOAD
Ultimate Load
460 N