??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV195-02000103
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-02 - Cam Latches With Key
Bill of material
EV195-02000103
CNSORDERNO
SKU
A
a
24.0 mm
B
b
M20X1.5
C
c
45.0 mm
D
d
mm
E
e
12.0 mm
F
f
6.0 mm
H
h
17.5 mm
I
i
15.0 mm
J
j
12.0 mm
K
k
20.0 mm
L
l
20.0 mm
M
m
MATERIAL
Material
G
Type