??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV195-02000001
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-02 - Latches With Key
Bill of material
EV195-02000001
CNSORDERNO
SKU
A
a
31.000 mm
B
b
53.500 mm
C
c
D
d
mm
E
e
40.000 mm
F
f
18.000 mm
H
h
26.000 mm
I
i
4.000 mm
J
j
30.000 mm
K
k
mm
L
l
26.000 mm
M
m
31-42 mm
N
n
mm
O
o
mm
G
Type