??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02001860
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Gravity Digital-analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02001860
CNSORDERNO
SKU
A
70 mm
B
51 mm
C
60 mm
D
52 mm
E
19 mm
F
28 mm
H
18 mm
I
6 mm
J
17 mm
K
L