??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02001603
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Metal Medium Gravity Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02001603
CNSORDERNO
SKU
A
68.4 mm
B
32 mm
C
67 mm
D
19.3 mm
E
1 mm
F
60 mm
H
51 mm
I
N
44 mm
J
mm
K