??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
プレビュー
3D
情報
2D
CADモデル選択
EV257-02000157
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Plastic Medium Positive Drive Analogue Position Indicators
Bill of material
EV257-02000157
CNSORDERNO
SKU
A
68.5 mm
B
32 mm
C
67.0 mm
D
25 mm
E
60 mm
F
51 mm
H
44 mm
I
gear ratio
J
direction of rotation