??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
EV195-02000001
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-02 - Latches With Key
Bill of material
EV195-02000001
CNSORDERNO
SKU
A
a
31.000 mm
B
b
53.500 mm
C
c
D
d
mm
E
e
40.000 mm
F
f
18.000 mm
H
h
26.000 mm
I
i
4.000 mm
J
j
30.000 mm
K
k
mm
L
l
26.000 mm
M
m
31-42 mm
N
n
mm
O
o
mm
G
Type